Branche standard
Système de manutention pour sacs
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS137256__SALL__AIN__V3_52b58f63ed.png)
Défi
- Mouvement synchrone des mâchoires
- Temps de cycle
- Diversité des produits en termes de forme et de taille du contenu
- Variantes de sacs les plus diverses
- Grande flexibilité du processus
- Sécurité de la pièce
- Environnement poussiéreux
Solution
- Entraînement synchronisé par roue dentée / crémaillère
- Grands cylindres d'entraînement pour des temps de cycle rapides
- Mâchoires et courses réglables pour une grande flexibilité
- Différentes géométries de mâchoires et de matériaux
- Extension des fonctions grâce à une structure modulaire
- Maintien temporaire de la force par sécurité de pression
- Mécanique couverte & composants protégés contre la poussière
Faits saillants et données techniques
- IP54
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 90 ["] |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP54 |
Poids système | 45 [kg] |